Pubblica i tuoi prodotti
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. See section Spare parts. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDK1001
  • Famiglia di prodottoSideline
  • Gruppo di famigliaSoap Basket Straight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)205
  • Profondità (mm)117
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)0.362
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa