Pubblica i tuoi prodotti
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoDK3001
  • Famiglia di prodottoSideline
  • Gruppo di famigliaSoap Basket Straight
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2012-11-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)55
  • Larghezza (mm)250
  • Profondità (mm)95
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)0.626
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa