Pubblica i tuoi prodotti
Model 200 Smoke Curtain

Model 200 Smoke Curtain

4.9 su 5 stelle4.9(9 recensioni)
In combination with the fire-rated doors used in nearly all elevators, the M200 Smoke Curtain provides comprehensive and code-compliant draft, smoke and fire control. This particular model is easy to install in nearly any environment and integrates seamlessly with existing fire protection systems to quickly bring a structure up to code. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Voce di capitolato
  • Country: United States Housing Depth: 9" Housing Height: 10.5" Housing Width: 55", 64" Maximum Ceiling Height: 10' Opening Size: 42", 48" Region: North America Unit Return Sizes: 1"
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico200_Smoke_Curtain
  • Famiglia di prodottoFire protection
  • Gruppo di famigliaSmoke curtains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-04-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAltro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_29_95
  • Descrizione Uniclass 2015Vertical smoke curtain systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 80 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire and Smoke Protection
  • Numero OmniClass23-17 21 15 13
  • Titolo OmniClassSmoke Curtains
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION