Pubblica i tuoi prodotti
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 su 5 stelle2.8(5 recensioni)
    Wooden Floor Product
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSOB020011
    • Famiglia di prodottoWooden floor
    • Gruppo di famigliaGeometrik point de hongrie huilé
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)14
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioQuercia
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Codice UNSPSC30161702
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 11
    • Titolo OmniClassWood Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa