Pubblica i tuoi prodotti
Expanded Corkboard STD 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard STD 1000x500x80mm

The use of expanded corkboard (ICB) in the thermal and sound insulation in the inside of walls, allows an increase of the thermal and sound comfort. It can be used to fill the void in masonry walls, used in walls with gypsum board finishing or in rehabilitations, using the ICB type cork OSB, either in walls or in paving’s.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinsulation-expandend-corkboard-roof-80mm
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaROOF
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSughero
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Descrizione Uniclass 2015Corkboards
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11
  • Titolo OmniClassSlab and Board Thermal Insulation