Pubblica i tuoi prodotti
Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm
SOFALCA

Expanded Corkboard REV 1000x500x80mm

The expanded cork boards slabs of the REV type, for exterior facade cladding with cork as external finishing, are made from a careful selection of raw materials, with the right density, as a way of improving its mechanical resistance, as well as reducing the water absorption. Its unique characteristics allow an excellent behavior, even when submitted to the most adverse weather conditions.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoinsulation-rev-expandend-corkboard-wall-80mm
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaWALL
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-02-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleSughero
  • Progettato inPortogallo
  • Prodotto inPortogallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_97_16
  • Descrizione Uniclass 2015Corkboards
  • Numero OmniClass23-13 25 19 11
  • Titolo OmniClassSlab and Board Thermal Insulation