Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
LEDSTRIP
Solar

LEDSTRIP

LEDSTRIP

LEDstrip is a series of LED strips that are available for many different purposes and specifications.

The series includes strips with stepless adjustable color temperature, which lets you select and adjust color and brightness. Ideal when you want to adjust the light to create the right mood depending on the surroundings, time, and situation.

High color reproduction, RA> 90.

Delivered in rolls of five meters with self-adhesive tape and connecting cables or to order in the desired length.

Must be mounted in aluminum profile for cooling.

Voce di capitolato
  • Material: Plastic

    Light source: LED (included)

    Mounting: In track

    Dimensions LxW: 5000 x 8/10

    Dimensions H: 2/4

    IP-Rating: IP20/65

    Voltage: 230V

    (Dimensions in mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSolarLight_LEDSTRIP
  • Raccolta di collezioniSolar Light
  • CollezioneTrack
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Numero OmniClass23-35 47 11

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Svezia