Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
SCIROCCO (Ceiling)
Solar

SCIROCCO (Ceiling)

SCIROCCO

Classic versatile fixture for wall or ceiling mounting.

SCIROCCO is an LED fixture with integrated energy-saving LED light source. The lamp has a discreet and timeless design that fits almost all types of devices.

As a ceiling lamp, SCIROCCO will provide a general room lighting and as a wall lamp, it will create a beautiful effect on the walls in, for example, a narrow hallway.

Voce di capitolato
  • Material: Polycarbonate
    Light source: LED
    Mounting: Ceiling
    Dimensions Dia.: 275,350
    Dimensions H: 65
    IP-Rating: IP54
    Voltage: 230V
    (Dimensions in mm)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSolarLight_Scirocco_Ceiling
  • Raccolta di collezioniSolar Light
  • CollezioneCeiling
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolicarbonato
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice Uniclass 2015EF_70_80
  • Descrizione Uniclass 2015Lighting
  • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Numero OmniClass23-35 47 11

Disponibilità Regionale

Europa
Danimarca
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Svezia