Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Concrete Texture Mat – Grand Ashlar Slate (Brickform FM 3675)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Voce di capitolato
  • 36" x 36" (91.44 x 91.44 cm)
    Red, Yellow and Blue
    Stones of various shapes and sizes laid in an Ashlar pattern, with a slate texture.

    Matching touch-up wheel: TW-5.

    Joint size 1/8" - 3/8" wide, 3/8" deep

    Stone size 6" - 15" wide, 6" - 22" long

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolomon-fm3675-grand-ashlar-slate-texture
  • Famiglia di prodottoConcrete Texture Mats
  • Gruppo di famigliaSlate Textures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numero OmniClass23-13 31 23
  • Titolo OmniClassConcrete Finishing Products