Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Concrete Texture Mat – Classic Wood (Brickform FM 8700)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Voce di capitolato
  • 81.5" x 21.75" (207 x 55.2 cm)

    Blue

    Combining multiple wood grains to offer a bold, pronounced, exposed grain texture with six-inch wide planks.

    Matching skin / touch-up wheel: FM-8700FE / TW-5.

    Joint size 1/8" wide, 3/16" deep

    Plank size 6" wide, 23 1/2" - 71" long

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosolomon-fm8700-Classic-wood-texture
  • Famiglia di prodottoConcrete Texture Mats
  • Gruppo di famigliaWood Textures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-01
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCalcestruzzo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numero OmniClass23-13 31 23
  • Titolo OmniClassConcrete Finishing Products