Pubblica i tuoi prodotti
Modular
Archiviato

Modular

Modular is a colourful array of wall tiles that can help create both beautiful classic designs and contemporary chic. Colours range from rich cherry reds to paler shades of coral and mauve.
Voce di capitolato
  • Dimensions & Surface (ISO 10545_2) - Conforms Water Absorption (ISO 10545_3) - ≤ 1-1.5% Flexural Strength (ISO 10545_4) - 40 N/mm2 Deep Abrasion Resistance (ISO 10545_6) - Conforms Linear Thermal Expansion (ISO 10545_8) - 6.9x10-6 ºC Thermal Shock Resistance (ISO 10545_9) - Conforms Moisture Expansion (ISO 10545_10) - Conforms Frost Resistant (ISO 10545 _12) - Conforms Chemical Resistance (ISO 10545_13) - Conforms Stain Resistance (ISO 10545_14) - Class 5
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoModular
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaPlain Colour
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-08
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioCeramica
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCTiles and flagstones
  • Codice UNSPSC301317
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
  • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
  • Numero OmniClass23-15 17 13
  • Titolo OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs