Pubblica i tuoi prodotti
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B
BST Type B

    BST Type B

    Standard configuration consisting of coat shelf with partitions and shoe shelf without partitions. The extension section contains one less wallrack than the base section. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobst-type-b
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaInterior systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-11-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Descrizione Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Codice CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numero OmniClass23-21 11 11 11
    • Titolo OmniClassCommercial Storage Shelves