Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

BST free-standing installation

Unique ref.: Free-standing-installation
Produttore: Sonesson Inredningar
Famiglia prodotto: Storage
Gruppo prodotto: Interior systems
Data di pubblicazione: 2016-11-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Gondola for free standing installation. With support rods. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Furniture - Shelving & Storage
Uniclass 1.4 Codice: L826
Uniclass 1.4 Descrizione: Shelving
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Descrizione: Shelves and storage units
NBS Reference Codice: 35-77-80
NBS Reference Descrizione: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
Numero OmniClass: 23-21 11 11 11
Titolo OmniClass: Commercial Storage Shelves