uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

BST hat rack without dividers

Unique ref.: hat-shelf-without-dividers
Produttore: Sonesson Inredningar
Famiglia prodotto: Storage
Gruppo prodotto: Interior systems
Data di pubblicazione: 2016-11-21
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Hat shelf without partitions. 2 hooks per 300 mm. All units are painted with enviromentally friendly powdercoating that is easy to keep clean and extremely durable.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Arredo - Ripiani & scaffali
Uniclass 1.4 Codice: L826
Uniclass 1.4 Descrizione: Shelving
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-77
Uniclass 2.0 Descrizione: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Descrizione: Shelves and storage units
NBS Reference Codice: 35-77-80
NBS Reference Descrizione: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
Numero OmniClass: 23-21 11 11 11
Titolo OmniClass: Commercial Storage Shelves