Pubblica i tuoi prodotti
Mailbox typ 3 single section 6 boxes, height 1204 mm
Archiviato

Mailbox typ 3 single section 6 boxes, height 1204 mm

Fastighetsbox made of high strength steel powder coated in a variety of colors. You can choose different colours on the frame and door. Each door is prepared with cylinder and all boxes are prepared for electronic locks .. The boxes have a durable door frame with central look for the postman. Our property boxes meet quality standards set by the Swedish Provningsanstalt and mail companys networking forum for Fastighetsboxes.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomailbox-typ3-single-section-6-boxes-height-1204-mm
  • Famiglia di prodottoStorage
  • Gruppo di famigliaMailbox
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-01-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1204
  • Larghezza (mm)500
  • Profondità (mm)288
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Caselle posta
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPost
  • Codice UNSPSC301029
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descrizione Uniclass 2015Mail equipment
  • Codice CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numero OmniClass23-19 15 11
  • Titolo OmniClassMail Boxes