uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Storage locker H303

Unique ref.: storage-locker-h303
Produttore: Sonesson Inredningar
Famiglia prodotto: Storage
Gruppo prodotto: Cabinets
Data di pubblicazione: 2018-07-12
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Full height storage locker with three compartments. The locker is available with either a flat or sloping roof. This locker has a fully welded body with thick steel material for maximum strength and has extra durable powder coating on all surfaces. We have a vast variety of legs, sockels, benches to choose from. Furthermore, a great number of different doors in both steel and laminate where you as customer can choose standard or special colors or motives (fotolaminate). A number of different locks, both mechanical and electrical. We also supply decorative end panels in laminate if you desire. Our clothing lockers are (as all our lockers) GS approved which guarantees you a high quality, durability and modern construction methods.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Poland

Categoria BIMobject: Arredo - Ripiani & scaffali
Classificazione IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Cabinets
Codice UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Codice: L72141
Uniclass 1.4 Descrizione: Cabinets
Uniclass 2.0 Codice: PR-90-28-60
Uniclass 2.0 Descrizione: Padlock And Key Cabinets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78_48
Uniclass 2015 Descrizione: Lockers
NBS Reference Codice: 35-77-48
NBS Reference Descrizione: Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numero OmniClass: 23-29 17 00
Titolo OmniClass: Property Storage Locks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Furniture - Shelving & Storage

Nome Valore
Depth 400 ; 550 mm
Height 1752 ; 1861 ; 1902 mm
Width 300 ; 600 ; 900 ; 1200 mm

BIMobject®