Pubblica i tuoi prodotti
Sony 65" BRAVIA Professional Display EZ20L FW65 EZ20L

Sony 65" BRAVIA Professional Display EZ20L FW65 EZ20L

Advanced picture technologies for brilliant 4K image quality

Available in screen sizes from 43”-85”, BRAVIA EZ20L Series features advanced Sony picture processing technologies to ensure your content looks its best with fine detail, brilliant colors and smooth movement. The panel offers 350 nit brightness for high visibility in indoor environments, with a wide viewing angle to ensure everyone in the room enjoys crisp, clear images wherever they’re positioned.

Voce di capitolato
  • Screen Sizeoption 1: 85" (US Only)
    option 2: 75"
    option 3: 65"
    option 4: 55"
    option 5: 50"
    option 6: 43"Brightness (cd/m²)350Contrast Ratio85": 5000:1
    75": 1200:1
    65": 1200:1
    55": 1200:1
    50": 5000:1
    43": 1200:1Dynamic Contrast Ratio400,000:1Response Time (ms)85": 6.5
    75": 8.0
    65": 8.0
    55": 8.0
    50": 6.0
    43": 8.0Display resolution (H x V, pixels)3840 x 2160HDR (High Dynamic Range) compatibilityYes (HDR10, HLG)Aspect Ratio16:9Portrait/Tilt CompatibilityYes

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSony_EZ_Series_20L_65_Display
  • Famiglia di prodottoProfessional Displays
  • Gruppo di famigliaDisplays
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Televisori - TV
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice ETIMEC001630
  • Nome ETIMTelevision
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
  • Descrizione Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
  • Numero OmniClass23-37 15 25 13
  • Titolo OmniClassLiquid Crystal Display Televisions