Pubblica i tuoi prodotti
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
Sink mixer with removable shower SOUSSE
    SOPAL

    Sink mixer with removable shower SOUSSE

    Sink mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø40mm.
    • Brilliant and easy to clean..
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Double jet hand shower.
              Voce di capitolato
              • Sink mixer:

                • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                • Thermal resistance: 90°C max.
                • Cartridge endurance: 70000 cycles.
              Specifiche tecniche
              • Rif. Unico0613A04
              • Famiglia di prodottoMixer SOUSSE
              • Gruppo di famigliaSink mixer
              • TipoOggetto (oggetto singolo)
              • Data di pubblicazione2022-01-24
              • Numero di versione1
              Relativo a
              • Materiale principaleOttone
              • Materiale secondarioCromato
              • Progettato inTunisia
              • Prodotto inTunisia
              Classificazioni
              • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
              • Clasificazione IFCTerminale sanitario
              • Codice ETIMEG017610
              • Nome ETIMSanitary taps
              • Nome UNSPSCSanitary ware
              • Codice UNSPSC301815
              • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
              • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
              • Numero OmniClass23-31 11 00
              • Titolo OmniClassFaucets

              Disponibilità Regionale

              Europa Africa