Pubblica i tuoi prodotti
3 inlets sink mixer SOUSSE
SOPAL

3 inlets sink mixer SOUSSE

3 inlets sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Double independent water source
                Voce di capitolato
                • 3 inlets sink mixer:

                  • Working pressure: from 1 to 10 bar.
                  • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
                  • Thermal resistance: 90°C max.
                  • Cartridge endurance: 70000 cycles.
                Specifiche tecniche
                • Rif. Unico0631A04
                • Famiglia di prodottoMixer SOUSSE
                • Gruppo di famigliaSink mixer
                • TipoOggetto (oggetto singolo)
                • Data di pubblicazione2022-01-24
                • Numero di versione1
                Relativo a
                • Materiale principaleOttone
                • Materiale secondarioCromato
                • Progettato inTunisia
                • Prodotto inTunisia
                Classificazioni
                • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
                • Clasificazione IFCTerminale sanitario
                • Codice ETIMEG017610
                • Nome ETIMSanitary taps
                • Nome UNSPSCSanitary ware
                • Codice UNSPSC301815
                • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
                • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
                • Numero OmniClass23-31 11 00
                • Titolo OmniClassFaucets

                Disponibilità Regionale

                Europa Africa