Pubblica i tuoi prodotti
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS
    SOPAL

    Embedded shower mixer kit with diverter ZARZIS

    Embedded shower mixer kit with diverter:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    Voce di capitolato
    • Embedded shower mixer kit with diverter:

      • Working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico06BLA04
    • Famiglia di prodottoMixer ZARZIS
    • Gruppo di famigliaEmbedded shower mixer kit with diverter
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTunisia
    • Prodotto inTunisia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 11 00
    • Titolo OmniClassFaucets

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa