Pubblica i tuoi prodotti
Bidet mixer NABEUL
Bidet mixer NABEUL
    SOPAL

    Bidet mixer NABEUL

    Bidet mixer :

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic joystick cartridge.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    Voce di capitolato
    • Bidet mixer:

      • working pressure: from 1 to 10 bar.
      • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
      • Thermal resistance: 90°C max.
      • Cartridge endurance: 70000 cycles.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico06C5A04
    • Famiglia di prodottoMixer NABEUL
    • Gruppo di famigliaBidet mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTunisia
    • Prodotto inTunisia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-31 23 00
    • Titolo OmniClassBidets

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa