Pubblica i tuoi prodotti
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA
    SOPAL

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains HAIDRA

    Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

    • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • Brass body with non-integrated solenoid valve.
    • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
    • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
    Voce di capitolato
    • Electronic washbasin faucet with 100-240V mains:

      • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
      • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
      • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
      • Sensor maintenance and battery change are easy.
      • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico06C7A04
    • Famiglia di prodottoTap HAIDRA
    • Gruppo di famigliaEelectronic faucet
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-01-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioCromato
    • Progettato inTunisia
    • Prodotto inTunisia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Codice ETIMEG017610
    • Nome ETIMSanitary taps
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numero OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titolo OmniClassFittings

    Disponibilità Regionale

    Europa Africa