Pubblica i tuoi prodotti
Vertical sink mixer BIZERTE
SOPAL

Vertical sink mixer BIZERTE

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Voce di capitolato
  • Sink mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico06CBA04
  • Famiglia di prodottoMixer BIZERTE
  • Gruppo di famigliaSink mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-24
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inTunisia
  • Prodotto inTunisia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Europa Africa