Pubblica i tuoi prodotti
Shower mixer ZARZIS
SOPAL

Shower mixer ZARZIS

Shower mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Voce di capitolato
  • Shower mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico06D8A04
  • Famiglia di prodottoMixer ZARZIS
  • Gruppo di famigliaShower mixer
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-01-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inTunisia
  • Prodotto inTunisia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Europa Africa