Pubblica i tuoi prodotti
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Voce di capitolato
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Specifiche tecniche
        • Rif. Unico06DBA04
        • Famiglia di prodottoMixer EL JEM
        • Gruppo di famigliaFloor bath shower standing mixer
        • TipoOggetto (oggetto singolo)
        • Data di pubblicazione2022-01-27
        • Numero di versione1
        Relativo a
        • Materiale principaleOttone
        • Materiale secondarioCromato
        • Progettato inTunisia
        • Prodotto inTunisia
        Classificazioni
        • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
        • Clasificazione IFCTerminale sanitario
        • Codice ETIMEG017610
        • Nome ETIMSanitary taps
        • Nome UNSPSCSanitary ware
        • Codice UNSPSC301815
        • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
        • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
        • Numero OmniClass23-31 11 00
        • Titolo OmniClassFaucets

        Disponibilità Regionale

        Europa Africa