Pubblica i tuoi prodotti
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE
    SOPAL

    FREESTANDING BATH SHOWER MIXER BIZERTE

    Floor bath shower standing mixer:

    • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
    • Ceramic cartridge Ø35mm.
    • Brilliant and easy to clean.
    • Comfort in use.
    • Flexible connection hoses.
    • lockable automatic diverter.
    • floor installation
          Voce di capitolato
          • Floor bath shower standing mixer:

            • Working pressure: from 1 to 10 bar.
            • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
            • Thermal resistance: 90°C max.
            • Cartridge endurance: 70000 cycles.
          Specifiche tecniche
          • Rif. Unico06DCA04
          • Famiglia di prodottoMixer BIZERTE
          • Gruppo di famigliaEmbedded bath shower mixer
          • TipoOggetto (oggetto singolo)
          • Data di pubblicazione2022-01-24
          • Numero di versione1
          Relativo a
          • Materiale principaleOttone
          • Materiale secondarioCromato
          • Progettato inTunisia
          • Prodotto inTunisia
          Classificazioni
          • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
          • Clasificazione IFCTerminale sanitario
          • Codice ETIMEG017610
          • Nome ETIMSanitary taps
          • Nome UNSPSCSanitary ware
          • Codice UNSPSC301815
          • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
          • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
          • Numero OmniClass23-31 11 00
          • Titolo OmniClassFaucets

          Disponibilità Regionale

          Europa Africa