Pubblica i tuoi prodotti
Sink mixer ZEMBRA
SOPAL

Sink mixer ZEMBRA

Sink mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean..
  • Comfort in use.
            Voce di capitolato
            • Sink mixer:

              • Working pressure: from 1 to 10 bar.
              • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
              • Thermal resistance: 90°C max.
              • Cartridge endurance: 70000 cycles.
            Specifiche tecniche
            • Rif. Unico06DQA04
            • Famiglia di prodottoMixer ZEMBRA
            • Gruppo di famigliaSink mixer
            • TipoOggetto (oggetto singolo)
            • Data di pubblicazione2022-01-24
            • Numero di versione1
            Relativo a
            • Materiale principaleOttone
            • Materiale secondarioCromato
            • Progettato inTunisia
            • Prodotto inTunisia
            Classificazioni
            • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
            • Clasificazione IFCTerminale sanitario
            • Codice ETIMEG017610
            • Nome ETIMSanitary taps
            • Nome UNSPSCSanitary ware
            • Codice UNSPSC301815
            • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
            • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
            • Numero OmniClass23-31 11 00
            • Titolo OmniClassFaucets

            Disponibilità Regionale

            Europa Africa