Pubblica i tuoi prodotti
Male angle valve for copper tube
SOPAL

Male angle valve for copper tube

These series of manual valves and adjustment elbows and tees are used to isolate and more or less close the terminals of heating or air conditioning installations. They are equipped with a special union fitting that allows quick and safe connection to the radiators, without using any other sealing material.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico1202A03
  • Famiglia di prodottoAngle valve
  • Gruppo di famigliaAngle valve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioNickel
  • Progettato inTunisia
  • Prodotto inTunisia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC003623
  • Nome ETIMValve connector (field assembly)
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa Africa