Pubblica i tuoi prodotti
Inclined water manifolds E41
SOPAL

Inclined water manifolds E41

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoE41
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-04
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inTunisia
  • Prodotto inTunisia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Clasificazione IFCElemento flusso di distribuzione
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Ss_50
  • Descrizione Uniclass 2015Disposal systems
  • Numero OmniClass23-39 21 13 21
  • Titolo OmniClassManifolds
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilità Regionale

Europa Africa