Pubblica i tuoi prodotti
Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil
SOPREMA

Spain_B7B1_Poliester_Geotextil_Textil

Textil PP fabric is used to reinforce liquid-applied waterproofing membranes based on polyurethane Alsan® Pur, Campolin Neo, Alsan® Flashing Quadro, acrylic-based Campolin, and bitumen-polyurethane-based Textop, thus achieving high performance in the system.

It can be applied locally to wall and floor joints, moving joints, cracks, drains or chimneys, hose siphons, etc.

Repairing cracks before applying liquid waterproofing membranes.

Watertight sealing of moving joints after applying the polyurethane-based waterproofing membrane.

Voce di capitolato
    • Easy to apply
    • Highly resistant.
    • Resistant to UVA rays.
    • Increases the cohesion of liquid waterproofing system membranes.
    • Maintains the elasticity of polyurethane membranes.
    • Allows cracks to be bridged.
    • Increases the mechanical resistance of liquid waterproofing systems, absorbing any movement of the substrate.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPRDB7B1_35
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing and insulation product
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data di pubblicazione2025-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliestere
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEG019720
  • Nome ETIMSheet material
  • Numero OmniClass23-11 15 11 17
  • Titolo OmniClassSheeting Geocomposites

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna