Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
soprema/products/e52e22fe-c764-464d-84bc-ccae0d346ea0
Home
Categorie
Edilizia
Coperture, tetti e tegole
Italy_SISTEMA DI COPERTURA A VISTA TIPO TETTO CALDO CON EMBRANE IN BITUME-POLIMERO BPE
Non disponibile in Stati Uniti
SOPREMA
Follow
Italy_SISTEMA DI COPERTURA A VISTA TIPO TETTO CALDO CON EMBRANE IN BITUME-POLIMERO BPE
Sistema impermeabile con pannello isolante e con elemento di tenuta in membrane bitume-polimero BPE applicato a totale aderenza
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Copertura a vista - Tetto Caldo BPP-BPE
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
SOL000286
Famiglia di prodotto
waterproofing
Gruppo di famiglia
Waterproofing system for roof
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-06-14
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.soprema.it/
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Bitumen
Progettato in
Italia
Prodotto in
Italia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Coperture, tetti e tegole
Clasificazione IFC
Tetto
Codice ETIM
EG020300
Nome ETIM
Building - Roofing materials
Codice Uniclass 2015
Ss_30_40_30
Descrizione Uniclass 2015
Flat roof covering systems
Codice CSI MasterFormat 2014
07 50 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Membrane Roofing
Numero OmniClass
23-13 39 31 11
Titolo OmniClass
Single Layer Roof Membranes
Disponibilità Regionale
Europa
Italia
Portogallo
Spagna
Prodotti simili
Fabral
7/8″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Optigrün
Garden Roof System Solution
3.3
(
11
)
Download
METECNO SA DE CV
Insulated Metal Panel Metcoppo®
Download
Fabral
1/2″ Corrugated Metal Wall & Roof Panel (Fabral)
Download
Kalwall
Structures Unlimited - Shed Roofs
Download
Royal Corinthian
Roof Dome - CD168x42, 168"” wide x 42” deep
Download