Pubblica i tuoi prodotti
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000430
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaWall insulation systems
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Materiale secondarioPolistirene estruso (XPS)
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna