Pubblica i tuoi prodotti
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    ALSAN® 770 products are high-grade, PMMA-based resins with low-temperature flexibility and are used to create durable and reliable roof waterproofing membranes on balconies, parking, terraces or flat-roof and to waterproof joints on water impermeable concrete with fleece reinforcement.

    Voce di capitolato
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFC4NOTE_FR01
    • Famiglia di prodottowaterproofing
    • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-08-03
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principalePMMA
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Codice UNSPSC301515
    • Codice Uniclass 2015EF_30_10
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • Codice CSI MasterFormat 201448 14 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Solar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • Numero OmniClass23-13 39 35
    • Titolo OmniClassRoof Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa