Pubblica i tuoi prodotti
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Voce di capitolato
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRC1PUNA_FR01
    • Famiglia di prodottowaterproofing
    • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-05-28
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleBitumen
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Codice ETIMEG020300
    • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015EF_30
    • Descrizione Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Codice CSI MasterFormat 201407 55 53
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Titolo OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB30
    • Titolo CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText