Pubblica i tuoi prodotti
Italy_SISTEMA DI COPERTURA COOL ROOF A VISTA TIPO TETTO CALDO CON MEMBRANE BPP
SOPREMA

Italy_SISTEMA DI COPERTURA COOL ROOF A VISTA TIPO TETTO CALDO CON MEMBRANE BPP

Sistema impermeabile con elemento di tenuta in membrane bitume-polimero applicato a totale aderenza; elemento portante in lamiera grecata
Voce di capitolato
  • Copertura a vista - Tetto Caldo BPP su lamiera grecata
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000253
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWaterproofing system for roof
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-06-14
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31 11
  • Titolo OmniClassSingle Layer Roof Membranes