Pubblica i tuoi prodotti
Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm
SOPREMA

Spain_Divisoria125mm_YL+TecsoundSy50+YL+Lm+YL+TecsoundSy50+YL_125mm

m2 Partition wall made up of self-supporting galvanised steel framework consisting of a 73 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND S50 BAND 50 damping band and a 70 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 5 Kg/m2 and 2.5 mm thickness, type TECSOUND SY 50 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 70 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Acoustic insulation level to airborne noise: RA = 58 dBA.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000435
  • Famiglia di prodottowaterproofing
  • Gruppo di famigliaWall insulation systems
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls