Pubblica i tuoi prodotti
Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL
SOPREMA

Spain_Divisoria98,5mm_YL+TecsoundSy70+YL+Lm+YL

Partitioning made up of a self-supporting galvanised steel framework consisting of a 48 mm horizontal structure (channel) on a TECSOUND® S50 BAND 50 damping strip and a 46 mm vertical structure (stud) placed every 600 mm, on which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed on both sides with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with a polymeric base without asphalt of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m² and 3.5 mm thickness type TECSOUND® SY 70 between the panels on one side; placement of absorbent material such as mineral wool of 45 mm thickness and density 50 Kg/m3 between the studs. Level of acoustic insulation to airborne noise: RA = 53.5 dBA
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000454
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaInsulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCMuro
  • Codice ETIMEG020500
  • Nome ETIMBuilding - insulation material
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls

Disponibilità Regionale

Europa
Spagna
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText