Pubblica i tuoi prodotti
Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL
SOPREMA

Spain_FalsoTecho_Lm+YL+TecsoundSy70+YL

Ceiling acoustic insulation consisting of a 60/27 mm galvanised steel sheet structure, suspended from the slab by means of shock absorbers, onto which two 12.5 mm gypsum plasterboard panels will be screwed, with a self-adhesive synthetic acoustic insulation sheet with an asphalt-free polymer base of 2,000 Kg/m3 density, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thickness TECSOUND SY 70 between panels; placement of absorbent material such as mineral wool of 50 mm thickness and density 50 Kg/m3 in the air chamber.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000461
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaCeilings
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioLana minerale
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Codice ETIMEG020600
  • Nome ETIMBuilding - system floors
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descrizione Uniclass 2015Ceiling and soffit systems