Pubblica i tuoi prodotti
Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa239mm_Baldosa+TecsoundFT75

Acoustic insulation against airborne noise and impact noise from slabs, by installing the high-density asphalt-free synthetic polymer-based soundproofing complex and 7.6 kg/m2, 14 mm thick porous textile fibre felt TECSOUND® FT 75 on the slab, placed butt-to-head between sheets and the joint sealed using the TECSOUND S50 BAND 50 strip and finished with a mortar sheet and pavement with a total thickness of 54 mm, reducing the overall impact noise pressure level ΔLw by 22 dB and overall standardised impact noise pressure level LnTw=56 dB.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSOL000463
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaAcoustic floor insulation
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2025-06-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Solai & massetti
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Codice ETIMEG020300
  • Nome ETIMBuilding - Roofing materials
  • Codice Uniclass 2015EF_30_60
  • Descrizione Uniclass 2015Pavements