Pubblica i tuoi prodotti
Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves extension unit

Wall mounted shelf 600x300 with 3 shelves extension unit

Sovella wallshelving system includes uprights, brackets and steel shelves. The parts are available in powder painted white (-21) and silver effect (-38). Sovella wallshelving system meets the high demands set for storage in public spaces in terms of durability and load capacity. A wide range of wire shelves, pull out baskets, cloth rails and racks as well as perforated panels and hooks are available and compatible with each other. The system includes also a free-standing unit.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico111013E
  • Famiglia di prodottoWall systems
  • Gruppo di famigliaSteel shelves
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2013-04-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)620
  • Profondità (mm)315
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56