Pubblica i tuoi prodotti
Totes in 4-Post Flexible Shelving

Totes in 4-Post Flexible Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post Shelving, Totes come in four heights - 3", 6", 9", and 12" - and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves, as well as integrated into Flexible Shelving units and High-Density Mobile Storage carriages.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicototes-in-4-post-flexible-shelving
  • Famiglia di prodottoShelving
  • Gruppo di famigliaFlexible Shelving
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-10-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201411 51 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Library Stack Systems
  • Numero OmniClass23-21 25 21 11
  • Titolo OmniClassLibrary Stack Systems

Disponibilità Regionale

Nord America