Pubblica i tuoi prodotti
Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving

Spacesaver’s Totes in 4-Post FreeSpan™ Shelving is the ideal solution to properly house and organize materials and create interactive spaces that promote collaboration, engagement, and productivity. Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving, Totes come in four heights – 3", 6", 9", and 12" – and can be mounted with Tote Rails or placed directly on shelves.

Voce di capitolato
  • Totes

    • Compatible with all 15" W and 18" D Spacesaver 4-Post FreeSpan™ Shelving
    • Totes available in heights 3", 6", 9", and 12"
    • Can be mounted with Tote Rails or directly on shelves

    Tote Specifications 

    • Material: Polypropylene
    • Color: Translucent 
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicototes-in-4-post-freespan-shelving
  • Famiglia di prodottoShelving
  • Gruppo di famigliaStatic 4 Post Shelving
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-03-09
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numero OmniClass23-21 11 11
  • Titolo OmniClassCommercial Storage Units