Pubblica i tuoi prodotti
OceanTUFF™ Double Sanitary Tee, Reducing

OceanTUFF™ Double Sanitary Tee, Reducing

OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospears-cg-p429-r
  • Famiglia di prodottoMarine
  • Gruppo di famigliaTee
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCPVC
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures