Pubblica i tuoi prodotti
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece)

DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend, Reducing (Two Piece)

3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)
DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicospears-dwv-p504
  • Famiglia di prodottoDWV
  • Gruppo di famigliaWye
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-07-31
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principalePVC
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Raccordi
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCPlumbing connectors
  • Codice UNSPSC40141720
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings