Pubblica i tuoi prodotti
EZ-Firestop Grommet

EZ-Firestop Grommet

EZ-Firestop Grommets make sealing penetrations of individual and small bundles of cables through gypsum board walls a snap. Molded from premium plenum-plastics and incorporating a soft foam inner core, EZ-Firestop Grommets eliminate the need for sleeves, firestop putties & sealants.

Voce di capitolato
  • For small cables penetrating gypsum board/stud wall assemblies, the firestop shall consist of a molded, two-piece grommet having a foam fire and smoke sealing membrane that conforms to the outside diameter of the individual cable. The grommet product shall be capable of locking into place to secure the cable penetration within the wall assembly. The grommet shall be UL Certified and tested to the requirements of ASTM E814 (UL1479) and CAN/ULC-S115.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosti-firestop-grommet-double-plastic-rfg2-wire
  • Famiglia di prodottoFirestopping
  • Gruppo di famigliaEZ-Firestop®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePE/PP
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Codice UNSPSC4619