Pubblica i tuoi prodotti
RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

SpecSeal® Red/Red2 Wrap Strips are available in a variety of sizes and types to tackle any combustible penetration. SSW Wrap Strips are available in 12 ft. rolls as well as individually pre-sized strips to minimize waste and speed up installation. When installed in conjunction with restraining steel, Red/Red2 Wrap Strips are able to collapse non-metallic piping of up to 6 in. diam.!
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosti-sswred
  • Famiglia di prodottoFirestopping
  • Gruppo di famigliaSpecSeal®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio