Pubblica i tuoi prodotti
WF300 Intumescent Firestop Caulk

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosti-wf300
  • Famiglia di prodottoFirestopping
  • Gruppo di famigliaBlazeStop™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-08-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Compartimentazione antincendio

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Stati Uniti