Pubblica i tuoi prodotti
ELASTO'FLEX 100V
SPM

ELASTO'FLEX 100V

Range only available for the French market

Flexible rubber corner guard
- 45 to 135° angle

Voce di capitolato
  • Range only available for the French market
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSPM-ELASTOFLEX
  • Famiglia di prodottoIndustrial protection
  • Gruppo di famigliaCorner guards
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-10-03
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioElastomer
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
  • Clasificazione IFCCopertura
  • Nome UNSPSCCorner guards
  • Codice UNSPSC30161504
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_15
  • Descrizione Uniclass 2015Corner guards
  • Codice CSI MasterFormat 201410 26 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Corner Guards
  • Numero OmniClass23-17 25 15 13
  • Titolo OmniClassCorner Guards
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings