Nerba 4.25.1070BNerba 4.25.1070BNerba 4.25.1070BNerba 4.25.1070BNerba 4.25.1070BNerba 4.25.1070B
Vedi immagini precedenti
Vedi immagini successive
SPO

Nerba 4.25.1070B

Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm (option perforated) - Length 1 500 to 12 000 mm
Voce di capitolato
  • prepaint steel
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFIL010016
  • Famiglia di prodottoMetal cladding
  • Gruppo di famigliaProfiled wall cladding
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-01
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1070
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
  • Peso Netto (Kg)6.71
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Prodotti in acciaio

Disponibilità Regionale

Europa
Francia