Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

GreenCoat® Colour Coated Steel | Harvest Yellow Colour | Wall Cladding

Unique ref.: GreenCoat-ColourCoated-Steel-HarvestYellow-Colour-WallCladding
Produttore: SSAB
Famiglia prodotto: Steel - Sheet & Coil
Gruppo prodotto: GreenCoat® - Colour Coated Steel
Data di pubblicazione: 2018-10-11
Numero edizione: 1
Tipo: Materiale di costruzione

GreenCoat® – Architettura, acciaio e olio di colza svedese

GreenCoat® è un marchio di SSAB di soluzioni in acciaio preverniciato sostenibili ed innovative per l'edilizia. Gli acciai preverniciati GreenCoat® offrono non solo la gamma più sostenibile di prodotti per tetti, rivestimenti di pareti e sistemi di recupero dell'acqua piovana, bensì anche una delle più complete per l'intero settore edilizio.


Più eco-compatibilità, maggiore la resa

Tutti i prodotti GreenCoat® contengono nel substrato acciaio di qualità nordica, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei migliori acciai disponibili sul mercato. In più, la maggior parte dei prodotti GreenCoat® utilizza l’olio di colza svedese nel rivestimento, al posto dei tradizionali oli di origine fossile, che rende gli acciai preverniciati GreenCoat® una caratteristica unica sul mercato. Questi rivestimenti BT brevettati, unici nel loro genere, non offrono solo vantaggi  ambientali, ma anche un miglioramento delle prestazioni. Vengono realizzati per creare un ambiente più sano e ridurre il rilascio di sostanze nocive nell'aria.

Gli acciai prevernciati GreenCoat® sono altamente resistenti alla corrosione, ai raggi UV e ai graffi. Forniscono ai costruttori materiali leggeri e facili da lavorare, anche fino a -15°C. Inoltre, l'acciaio è riciclabile al 100% e offre una maggiore durata per gli anni a venire. Ciò è stato dimostrato da oltre 40 anni di severi collaudi all'aperto nelle nostre stazioni di prova in tutto il mondo situate in Florida e nelle aree costiere in Svezia, in Cina e in Australia.

L’EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto) GreenCoat® è pensata per fornire maggiori dettagli su come produciamo l'acciaio preverniciato GreenCoat® e ci occupiamo del ciclo di vita del prodotto.


Una vasta gamma di colori fatti per durare nel tempo

Gli acciai preverniciati GreenCoat® sono disponibili in una vasta gamma di colori. Su oggetti BIM, mostriamo i nostri migliori 28 colori, raccolti da architetti e costruttori. Ciascuno è stato attentamente selezionato sulla base di moderni edifici e tendenze di costruzione. La gamma completa di colori GreenCoat® copre una vasta gamma di colori e finiture personalizzati.

Richiedi il campione GreenCoat® per la corretta riproduzione del colore all’indirizzo: samples.greencoat@ssab.com

Gli acciai preverniciati GreenCoat® sono disponibili in un'ampia varietà di colori e finiture attraenti per tetti, rivestimenti di pareti e sistemi di recupero dell'acqua piovana; sono tutti fabbricati in conformità alla norma EN10169. SSAB segue e anticipa attivamente i futuri cambiamenti nelle normative ambientali, di sicurezza e per le sostanze chimiche e si attiene alle normative sulle sostanze chimiche UE valide, quali REACH (1907/2006 / CE) e CLP (1272/2008 / CE). 

Gli acciai preverniciati GreenCoat® sono certificati con le seguenti etichette ambientali:

BASTA, SundaHus e Byggvarubedömningen


Materiale principale: Sheet metal
Materiale secondario: Paint
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Materiali in pannelli
Classificazione IFC: Wall
Uniclass 2015 Codice: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrizione: Walls
NBS Reference Codice: 25-20
NBS Reference Descrizione: Wall Cladding Systems
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
Building Materials - Sheet Materials

Nome Valore
Application Roof ; Wall Cladding ; Rainwater Systems ; Indoor
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Recyclable The steel is 100% recyclable
Standards BASTA/SundaHus/Byggvarubedömningen/GreenCoat® Environmental Product Declaration (EPD)
Sustainability Website URL https://www.ssab.com/GreenCoat

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Name GreenCoat®
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Asset Type Roofing facades and rainwatersystems with flat, profiled, standing seams
Category GreenCoat® Colour Coated Steel
Colour Wide range of standard and individual colours (RAL and NCS) ; Harvest Yellow
Created By Projtools AB
Created On 01-03-2017
Description Most sustainable colour coated product on the market
Expected Life 150
Features https://www.ssab.com/GreenCoat
Finish Glossy, matt, structured and metallic
Manufacturer SSAB Steel
Material REACH compliant Colour Coated Steel ; GreenCoat® Colour Coated Steel
Name GreenCoat®
Shape Flat, profiled, standing seams
Sustainability Performance Low energy requirement, 100% recycleable, manufactured to ISO 14001:2004 and ISO 50001:2011
Warranty Description 40 year material guarantee

BIMobject®